8107-448-043 - Produit remplacé

Produit 8107-448-043 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN7500.

8107-448-043
8107-448-043

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0702, 0.750 in X 0.500 in, Sans préchargement, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.94 in
[B]0.505 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in
Diamètre du roulement à billes0.156 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeR-0702 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes152 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight1 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?