8103-448-040 - Produit remplacé

Produit 8103-448-040 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGF-D-1003-RH-M-EE.

8103-448-040
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 3 mm, À bride, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 4.8 kN


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 10 mm
Pas de vis 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou FSI
Bride Integral
Référence de vis 190-9681
Nombre de démarrages 7
Poids total 0,100 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 5 kN (1 079 lbf)
Charge, statique 9 kN (1 933 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?