KGF-D-1003-RH-M-EE

KGF-D-1003-RH-M-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 3 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 5200 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$249.45 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 19.0000
D1 Tolérance g6
D2 18.8000
D4 28.0000
D5 4.5000
D6 36.0000
L 29.0000
L1 6.0000
L2 10.0000
L8 23.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 10 mm
Pas de vis 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis SRT1003X3000
Nombre de circuits 6
Poids total 0,065 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 5 200 N (1 169 lbf)
Charge, statique 6 900 N (1 551 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?