7833702 - Produit remplacé

Produit 7833702 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833687.

7833702
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Support de moteur, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 28.00 mm (1.102 in)
    F 4.00 mm (0.157 in)
    H 28.00 mm (1.102 in)
    J 73.00 mm (2.874 in)
    L 82.00 mm (3.228 in)
    N M4
    P 55.00 mm (2.165 in)
    Q 4x 6.6 Thru, 11.2 C-Bore x 6.0
    S 67.00 mm (2.638 in)
    T 47.00 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.00 mm (1.339 in)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Pays
    Industrie *

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?