7833687

7833687
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Support de moteur, 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$820.09 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.6260
    B 1.3780
    C 2.7560
    D2 1.5000
    D3 15.0000
    E 0.9450
    E1 1.1020
    F 0.1570
    H 1.1020
    J 2.8740
    L 5.3150
    N M4
    P 2.1650
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 2.6380
    T 1.8500
    TH M15x1
    U (Min) 0.4717
    U (Max) 0.4724
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 1.3390

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 2 353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6 864 N (1 543 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?