7833621 - Produit remplacé

Produit 7833621 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833602.

7833621
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride pour service intensif, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 121.00 mm (4.764 in)
    B 142.00 mm (5.591 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 95.00 mm (3.740 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 66.00 mm (2.598 in)
    G 33.00 mm (1.299 in)
    H 102.00 mm (4.016 in)
    K 80.00 mm (3.150 in)
    N 8x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 4x M6 THD, x 12 Dp
    S 147.00 mm (5.787 in)
    T 92.00 mm (3.622 in)
    TH M40x1.5
    U (Max) 35.00 mm (1.378 in)
    V (Min) 39.99 mm (1.574 in)
    V (Max) 39.99 mm (1.575 in)
    W 62.00 mm (2.441 in)
    X 8.00 mm (0.315 in)
    Y 47.00 mm (1.850 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M40 x 1.5
    Poids total 3,600 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 31 870 N (7 165 lbf)
    Axial Capacity 31 870 N (7 165 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?