7833602

7833602
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride pour service intensif, 2.000 in, 50 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2129.85 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 4.7640
    B 5.5910
    C 4.1730
    D 3.7400
    D3 40.0000
    E 0.7090
    F 2.5980
    G 1.2990
    H 4.0160
    K 3.1500
    N 8x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 5.7870
    T 3.6220
    TH M40x1.5
    U (Min) 1.3771
    U (Max) 1.3780
    V (Min) 1.5742
    V (Max) 1.5746
    W 2.4410
    X 0.3150
    Y 1.8500

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 7,90 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 31 872 N (7 165 lbf)
    Axial Capacity 51 973 N (11 684 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?