7833414 - Produit remplacé

Produit 7833414 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833388.

7833414
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 11.00 mm (0.433 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 19.00 mm (0.748 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 15.35 mm (0.604 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 0,500 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?