7833388

7833388
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$183.81 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.7560
    B 3.3460
    C 2.6770
    D (Min) 2.2430
    D (Max) 2.2437
    D3 20.0000
    E 0.4330
    F 0.7870
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 1.6140
    T 0.7480
    U (Max) 0.6690
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 0.6040
    X 0.0530
    Y 0.7480

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 1,00 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?