7833410 - Produit remplacé

Produit 7833410 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833383.

7833410
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 95.00 mm (3.740 in)
    B 117.00 mm (4.606 in)
    C 93.00 mm (3.661 in)
    D 75.00 mm (2.953 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 30.00 mm (1.181 in)
    F 62.00 mm (2.441 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.5 C-Bore x 15
    Q 80.00 mm (3.150 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Pays
    Industrie *

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?