7833383

7833383
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride, 1.500 in, 40 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$777.41 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.7400
    B 4.6060
    C 3.6610
    D (Min) 2.9516
    D (Max) 2.9524
    D2 1.9690
    D3 30.0000
    E 1.1810
    F 2.4410
    N 4x .433 Thru, .689 C-Bore x .5
    Q 3.1500
    S 4.3310
    T 2.8350
    TH M30x1.5
    U (Min) 0.9834
    U (Max) 0.9843
    V (Min) 1.1805
    V (Max) 1.1809
    W 1.8500