7833403 - Produit remplacé

Produit 7833403 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833374.

7833403
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase 1.500 in, 40 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 16.00 mm (0.630 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Pays
    Industrie *

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?