7833374

7833374
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase 1.500 in, 40 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$228.01 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.0080
    B 2.5200
    C 5.0390
    D 0.6300
    D3 30.0000
    F 1.2600
    K 2.0080
    L 3.5040
    N 2x .551 Thru, .787 C-Bore x .5
    S 2.3230
    T 0.8270
    U (Max) 0.9840
    V (Min) 1.1805
    V (Max) 1.1809
    W 0.6990
    X 0.0690
    Y 1.1260