7833394 - Produit remplacé

Produit 7833394 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833364.

7833394
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D 8.00 mm (0.315 in)
    D2 40.00 mm (1.575 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 19.00 mm (0.748 in)
    F 35.00 mm (1.378 in)
    K 34.00 mm (1.339 in)
    L 60.00 mm (2.362 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 51.00 mm (2.008 in)
    S 78.00 mm (3.071 in)
    T 53.00 mm (2.087 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 38.00 mm (1.496 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M20 x 1
    Poids total 1,300 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 4 199 N (944 lbf)
    Axial Capacity 4 199 N (944 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?