7833364

7833364
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$507.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.3780
    B 1.7320
    C 3.4650
    D 0.3150
    D2 1.5750
    D3 20.0000
    E 0.7480
    F 1.3780
    K 1.3390
    L 2.3620
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 2.0080
    S 3.0710
    T 2.0870
    TH M20x1
    U (Min) 0.6686
    U (Max) 0.6693
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 1.4960

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 2,80 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 5 756 N (1 294 lbf)
    Axial Capacity 16 574 N (3 726 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?