7833301

7833301
7833301

Ball Nut Only, SAG Metric Style, 32 mm X 32 mm, Sans préchargement, Steel, 4047 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-3232-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200235
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre32 mm
Diamètre de vis, nominal32 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDéflecteur 
Temperature Max300 °F
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.7800 lbf
Charge, dynamique4047 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?