KGF-D-3232-RH-EE

KGF-D-3232-RH-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 32 mm, À bride, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Embout d'extrémité, 18000 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$415.64 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série
  • Option de précharge « 1 » (Jeu réduit), « 2 » (Précharge légère 1-2 %), « 5 » (Précharge 3-5 %) disponible lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 50.0000
D4 65.0000
D5 9.0000
D6 80.0000
G M6
L1 12.0000
L2 42.0000
L6 9.0000
L7 12.0000
L8 62.0000
L9 8.0000
L10 6.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9722
Nombre de démarrages 4
Poids total 0,800 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 18 000 N (4 047 lbf)
Charge, statique 35 kN (7 801 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?