7820827 - Produit obsolète

Produit 7820827 est désormais un article obsolète.

7820827
7820827

*BALLNUT,0.631X0.200,NP,RH, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.631 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight0.27 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.6384 lbf
Charge, dynamique778 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?