5707540 - Produit remplacé

Produit 5707540 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SRT7540.

Recommend replacing screw and nut.

5707540
5707540

Ball Screw Only, Filetage enroulé, Legacy Style, 0.631 in X 0.200 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 72 in Long, Obsolete


  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de pied0.48 in
Diamètre de vis, nominal0.631 in
Diamètre, principal0.62 in
Longueur72 in 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.004 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
MatériauSteel 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.004 in/ft
Référence UPC662486481881 
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F
Weight5 lb

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?