Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Movopart

Las unidades Movopart pueden usarse en aplicaciones parcial o totalmente apoyadas. Tienen un sistema de sellado con bandas cobertoras de acero inoxidable que protege los componentes internos. Las unidades Movopart vienen en longitudes de hasta 12 metros.

Combinaciones disponibles

El sistema lineal Movopart está disponible con dos tipos de transmisión y dos sistemas de guías diferentes. Esto permite un total de cuatro combinaciones, lo que brinda más flexibilidad para adaptarse a los requisitos de aplicaciones específicas.

Ejemplos de variantes

Las unidades Movopart vienen en cuatro tamaños:
  • M50
    • Carreras de hasta 5 m
    • Cargas de hasta 400 N
  • M55
    • Carreras de hasta 7 m
    • Cargas de hasta 1000 N
  • M75
    • Carreras de hasta 12 m
    • Cargas de hasta 3000 N
  • M100
    • Carreras de hasta 12 m
    • Cargas de hasta 7500 N
Velocidades de hasta 5 m/s con correas de transmisión.

back to top