Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

Una guía lineal es un dispositivo que guía una pieza que se desplaza en dirección recta. Los rodamientos Ball Bushing, los rodamientos RoundWay y los cojinetes lisos montados sobre un eje redondo se conocen como "guías lineales de rieles redondos". Las guías lineales de rieles redondos pueden tener apoyos en los extremos o apoyo continuo.

Apoyos en los extremos

Las guías lineales de rieles redondos con apoyos en los extremos se usan para aplicaciones tipo pórtico o tipo puente.

Las guías con apoyos en los extremos vienen en los siguientes estilos:
  • Estándar
  • Ejes duales con refuerzo

Ejemplos de ejes estándar y duales con refuerzo


Con apoyo continuo

Las guías lineales con apoyo continuo son ideales para aplicaciones con cargas elevadas o en las que exista riesgo de flexión del eje por otros motivos. Se pueden alcanzar longitudes de carrera arbitrariamente largas sin preocuparse por bordes de referencia mecanizados ni alineación de uniones a tope.
Estilos con apoyo continuo:
  • Estándar
  • Montaje lateral
  • Doble eje

Ejemplos de ejes estándar, laterales y dobles

back to top