Skip to content Skip to navigation

Mantenimiento

Se les debe aplicar una pequeña cantidad de grasa o aceite a los perfiles de riel para que funcionen correctamente.

Recomendaciones de engrase

Los siguientes son los tipos de grasa recomendados para distintas aplicaciones:

Aplicaciones generales
  • Lubricante NLGI grado 2
Cargas más elevadas
  • Lubricante EP2 (NLGI grado 2 de presión extrema)
Alta velocidad
  • Aceite
Aplicaciones de grado alimenticio
  • LinearLube (grasa sintética con base de teflón) de Thomson

Frecuencia

La frecuencia de lubricación dependerá de varios factores:
  • Ciclo de trabajo
  • Carga
  • Velocidad
  • Entorno
  • Nivel de contaminación
Con tantas variables, es difícil proporcionar intervalos específicos. La frecuencia no debe ser menor a una vez por año o cada 100 km de desplazamiento. La clave es mantener una capa delgada de lubricante en la unidad en todo momento.
back to top