Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos



Una selección de productos personalizados

Personalización

La tuerca de avance tiene un diseño simple que se puede personalizar fácilmente. Thomson puede suministrar tuercas con geometrías personalizadas. Es posible obtener prácticamente cualquier forma. Esto permite que la tuerca se integre mejor con soluciones de fabricantes de productos y, a menudo, que asuma distintas funciones. Este es otro motivo por el que usar un conjunto de husillo de rosca puede reducir el costo general del sistema.

Las tuercas pueden ser de muchos materiales distintos:
  • Acetal (estándar)
  • PPS
  • PEEK
  • Torlon (poliamida-imida)
  • Latón
  • Otros
El ajuste entre la tuerca y el husillo también se puede personalizar. Podemos proporcionar lo siguiente:
  • Juego reducido, que mejora el rendimiento
  • Ajuste holgado, que facilita la alineación
  • Ajustes centrantes que admiten cargas laterales

Mecanizado de los extremos en la fábrica

Mecanizado estándar de los extremos con entrega rápida
Fabricación según planos del cliente

Ventajas:
  • Mecanizado de calidad con un único proveedor
  • Entrega rápida

Beneficios:
  • Un único proveedor
  • Trabajo de calidad de un proveedor con experiencia en el mecanizado y rectificado de husillos de bolas

Mecanizado de acuerdo con planos del cliente

Thomson ofrece una gama de opciones de mecanizado estandarizadas, pero también puede mecanizar los extremos de acuerdo con planos personalizados del cliente. Esta imagen muestra las dimensiones típicas que precisamos para mecanizar los extremos. También se pueden mecanizar otras configuraciones siempre que se dibujen con claridad.

Ejemplo de plano de mecanizado de extremos

back to top