Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Glide Screw™

¿Qué es un husillo Glide Screw?

El Glide Screw combina las características de un cojinete radial con las de un husillo de rosca en una solución fácil de instalar de una sola pieza.

Además, el Glide Screw elimina los problemas de alineación y viene de fábrica con la tecnología patentada Lube for Life de Thomson, que elimina el mantenimiento. También hay otras configuraciones de alta temperatura, para salas limpias o ambientes al vacío y de grado alimenticio.

Vista de despiece y corte de un husillo Glide Screw™

¿Cómo funciona un husillo Glide Screw?

Se agregaron cojinetes radiales a una tuerca de avance para admitir las cargas laterales y de momento. El diámetro exterior del husillo se mecaniza con precisión para que engrane con el diámetro interior del cojinete radial.

Vista transversal de un husillo Glide Screw™


El husillo Glide Screw™ de Thomson

back to top