Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Husillos de avance

Husillos de avance

Nuestros husillos de rosca estándar vienen en diámetros de 6 mm (0,2 in) a 50 mm (2 in). También producimos tamaños especiales que llegan hasta un diámetro de apenas 1,2 mm (0,05 in). Las distancias de avance estándar van desde 0,3 mm (0,01 in) hasta 50 mm (2 in). La distancia de avance puede ser hasta 3,5 veces el diámetro.

La mayoría de nuestros husillos son de acero inoxidable 300, pero también ofrecemos algunos de acero con bajo contenido de carbono. Los husillos de acero con bajo contenido de carbono son principalmente para usar con tuercas de bronce.

Grados de precisión del avance:
  • SRA = 250 mm/300 mm o 0,010 in/ft
  • SPR = 75 mm/300 mm o 0,003 in/ft

Podemos proporcionar husillos de rosca con un revestimiento de PTFE. Se trata de una película de lubricante sólido que mejora la lubricidad del conjunto sin usar grasa.
back to top