Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


El ajuste de calibre es una medida de la desviación del diámetro de la bola respecto del diámetro nominal, en diezmilésimas de pulgada. La letra "M" indica un ajuste de calibre negativo y la "P", uno positivo. El código de ajuste de calibre "XXX" indica un diámetro estándar.

Ejemplo: si el código es HC01875003M01, el diámetro nominal (018750) es de 0,1875 in (3/16). El ajuste de calibre es M01, que representa -0,0001 in. Esto significa que el diámetro real será de 0,1874 in.

En los rodamientos en sistema métrico, el diámetro nominal de las bolas es igual a su diámetro real, por lo que siempre se usa el código de ajuste de calibre "XXX" (junto con el sufijo "MM" que indica que se trata de un producto en sistema métrico). Ejemplo: el código HC01181125XXXMM corresponde a una bola de 3,0 mm (0,11811 in) de diámetro. El código de ajuste de calibre "XXX" indica que el diámetro real coincide con el nominal (3,0 mm).
Test your knowledge

Código de pedido: ajuste de calibre resaltado

back to top