Skip to content Skip to navigation

Instrucciones para la instalación

Los actuadores lineales de precisión se pueden montar de forma fácil y rápida con cualquiera de las opciones de montaje y de los adaptadores disponibles. Sin embargo, hay varias cosas para tener en cuenta a la hora de montar el actuador. Si se usa un montaje de horquilla, se deben usar clavijas de montaje sólidas (evite usar las de tipo resorte o rodillo). Las clavijas de montaje (o los muñones) deben estar paralelos unos a otros, como se muestra a continuación. También se recomienda conectar la carga de tal manera que la fuerza actúe a lo largo del eje del actuador. Si el actuador usa soportes laterales, orificios roscados o patas de montaje, el montaje se debe realizar de tal manera que el tubo cobertor o el tubo de extensión no se doblen ni se fuercen durante el reposo ni el funcionamiento normal.

Montaje pivotante


Montaje rígido

back to top