Skip to content Skip to navigation

Ejemplos de aplicaciones

Estas aplicaciones comunes muestran que los actuadores lineales con motores paso a paso reducen la cantidad total de componentes del diseño, a la vez que reducen el espacio necesario y facilitan y aceleran el montaje y el mantenimiento. Se muestran ejemplos de las tres configuraciones: husillo giratorio (MLS), tuerca giratoria (MLN) y actuador (MLA).

Pipeteado

El movimiento vertical preciso y repetible es esencial para un pipeteado preciso. En las aplicaciones de pipeteado, recomendamos la Serie MLA para simplificar el movimiento en el eje z y la Serie MLS para un movimiento horizontal preciso.

Posicionamiento de placas

Los elementos del actuador son autocontenidos e ideales para aplicaciones simplificadas de nivelación en las que podría haber pequeñas cargas radiales o de momento.

Bombas de fluidos

Independientemente de la configuración de montaje, un actuador lineal con motor paso a paso puede aumentar la presión de bombeo, reducir el tamaño total del equipo y dispersar fluido de forma más precisa.

Etapa XY

Los actuadores lineales con motores paso a paso simplifican el diseño de etapas XY gracias a su diseño compacto y su potencia.

Las cámaras y otros dispositivos de medición deben estar en el lugar exacto en el tiempo exacto. Los productos de la Serie MLN ofrecen un posicionamiento horizontal confiable y las opciones de longitud que necesita para un buen trabajo.

Impresoras 3D

En una impresora 3D, usar un actuador lineal con un motor paso a paso puede eliminar la necesidad de emplear acoplamientos, rodamientos y apoyos, a la vez que aumenta la longitud de carrera y el volumen de impresión.

Monitor basculante

Cuando la configuración MLA se aplica en configuraciones de monitor o placa basculantes, el ajuste de ángulo se simplifica notablemente.
back to top