Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El deslizador de posicionamiento SPEEDLine WH40 es una unidad de transmisión lineal miniaturizada diseñada para aplicaciones con dimensiones extremadamente pequeñas y compactas. Construidas con un bajo coeficiente de fricción, estos deslizadores facilitan la adaptación de motores más pequeños. Las escobillas de caucho protegen el mecanismo de la suciedad, lo cual prolonga la vida útil.
Specifications / Shaft Size | WH40 |
---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) | 40 x 40 (1,6 x 1,6) |
Tipo de correa | 10 AT 5 |
Longitud máxima de la carrera: mm (in) | 2000 (78.7) |
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) | 3 (118) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) | 1800 (30) |
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) |
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) unidad completa |
315 (71) |
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) unidad completa |
450 (101) |
Máxima carga dinámica (Fz):N (lbf) unidad completa |
600 (135) |
Máximo torque de carga dinámica (Mx): Nm (lbf-in) unidad completa |
10 (89) |
Máximo torque de carga dinámica (My): Nm (lbf-in) unidad completa |
30 (266) |
Máximo torque de carga dinámica (Mz): Nm (lbf-in) unidad completa |
30 (266) |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) |
100 (23) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) |
6 (53) |
Diámetro de la polea: mm (in) | 31.83 (1.25) |
Carrera por revolución del eje: mm (in) | 100 (3.94) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera de cada 100 mm de carrera de cada carro |
1,19 (2,62) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
SPEEDLine WHx Mounting and Maintenance Instructions | 2035 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].