Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal sin soporte FluoroNyliner

Sistema de guía lineal sin soporte FluoroNyliner

Los rodamientos con bujes FluoroNyliner de Thomson están fabricados con los polímeros más avanzados disponibles.  Las guías lineales FluoroNyliner son prácticamente inmunes a las condiciones adversas como el lavado con agua y la interferencia magnética.  La resistencia a la contaminación de las guías lineales FluoroNyliner cumple con  las especificaciones de la FDA; las guías operan en temperaturas de -400 °F (-270 °C) a 550 °F (270 °C).

La guía lineal con FluoroNyliner 1Vx sin soporte viene en tres versiones:

1VA simple sin soporte (dos cojinetes o un cojinete doble)
1VB doble sin soporte (cuatro cojinetes simples o dos dobles)
1VC doble sin soporte (con superficie de tabla, dos cojinetes dobles o cuatro simples)

Descripción general

Puntos destacados de FluoroNyliner 1Vx

  • Disponible en diámetros de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulg.
  • Flexibilidad de diseño con soportes de extremo personalizados
  • Se utiliza en aplicaciones con soporte de extremo para ampliar o cubrir una brecha
  • Se requiere únicamente un número de parte para especificar toda la guía lineal
1VA simple sin soporte

  • 2 cojinetes de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación o
  • 1 cojinete doble de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación
  • 1 eje 60 Case LinearRace de acero inoxidable
    
1VB doble sin soporte

  • 4 cojinetes de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación o
  • 2 cojinetes dobles de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación
  • 2 ejes 60 Case LinearRace de acero inoxidable
       
1VC doble sin soporte con superficie de tabla

  • 4 cojinetes de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación o
  • 2 cojinetes dobles de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación
  • 2 ejes 60 Case LinearRace de acero inoxidable
  • 1 superficie de tabla de montaje con pieza de trabajo y orificios de fijación para conjunto de husillo de bolas
Buscar un producto

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top