Skip to content Skip to navigation
Sistema de guía lineal con soporte de extremo FluoroNyliner

Sistema de guía lineal con soporte de extremo FluoroNyliner

Los rodamientos con bujes FluoroNyliner de Thomson están fabricados con los polímeros más avanzados disponibles.  Las guías lineales FluoroNyliner son prácticamente inmunes a las condiciones adversas como el lavado con agua y la interferencia magnética.  La resistencia a la contaminación de las guías lineales FluoroNyliner cumple   con las especificaciones de la FDA; las guías operan en temperaturas de -400 °F (-270 °C) a 550 °F (270 °C).

La guía lineal con FluoroNyliner 1Vx con soporte de extremo viene en tres versiones:

1VA con un solo soporte de extremo (dos cojinetes simples o uno doble)
1VB con doble soporte de extremo (cuatro cojinetes simples o dos dobles)
1VC con doble soporte de extremo (con tabla, dos cojinetes dobles o cuatro simples
)

Descripción general

Puntos destacados de FluoroNyliner 1Vx

  • Disponible en diámetros de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulg.
  • Bloques de soporte de extremo de eje 60 Case LinearRace de aluminio liviano o de hierro rígido
  • Se utiliza para obtener mayor estabilidad o resistencia de par en aplicaciones con sistemas lineales
  • Se utiliza en aplicaciones con soporte de extremo para ampliar o cubrir una brecha
Soporte de extremo simple 1VA

  • 2 cojinetes de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación o
  • 1 cojinete doble de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación 
  • 1 eje 60 Case LinearRace de acero inoxidable
  • 2 soportes de extremo de eje
                      
Soporte de extremo doble 1VB

  • 4 cojinetes de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación o
  • 2 cojinetes dobles de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación
  • 2 ejes 60 Case  LinearRace de acero inoxidable
  • 4 soportes de extremo de eje
              
Soporte de extremo doble 1VC con superficie de tabla

  • 4 cojinetes de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación o
  • 2 cojinetes dobles de rodamientos con bujes FluoroNyliner con autoalineación
  • 2 ejes 60 Case LinearRace de acero inoxidable
  • 4 soportes de extremo de eje
  • 1 superficie de tabla de montaje con pieza de trabajo y orificios de fijación para conjunto de husillo de bolas
Buscar un producto

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top