Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los ejes estriados de Thomson, que permiten un movimiento lineales y giratorio sobre un eje simple, ofrecen alta confiabilidad y expectativas de vida útil en variadas condiciones de funcionamiento. Los ejes estriados de bolas son perfectos para aplicaciones que requieren alta velocidad, vibración, carga de impacto, posicionamiento preciso y altas cargas de torsión.
Cuando le ordene a Thomson ejes estriados de bolas de precisión que incluyen mecanizado de los extremos, no tendrá que preocuparse por tiempos o costos adicionales. Ya sea que trate de orificios coaxiales, roscas externas, reducción en uno o dos pasos o ranuras para anillos, nuestras opciones de mecanizado para extremos son estándar y no demandan tiempos de diseño ni gastos adicionales.
* Para diez (10) o menos ejes estriados de bolas de precisión de Thomson, el mecanizado de los extremos estará terminado al cabo de tres (3) días hábiles.
Estos ejes estriados de bolas están disponibles con tuercas con o sin bridas y cumplen con las necesidades de aplicaciones de movimiento de alta precisión y sobre varios ejes.
Selector de productosEstos ejes estriados de bolas están disponibles con o sin chaveteros y ofrecen movimiento lineal de alta velocidad y antifricción bajo altas cargas de torsión.
Selector de productosOptimice su diseño con una solución personalizada de ejes estriados de bolas.
Los ejes estriados de Thomson permiten un movimiento lineal y giratorio sobre un eje simple, lo cual ofrece versatilidad en numerosas aplicaciones industriales.
Los ejes estriados de bolas ofrecen una alta confiabilidad y expectativa de vida útil en diversas condiciones de funcionamiento; además, son perfectos para aplicaciones que requieren alta velocidad, vibración, carga de impacto, posicionamiento preciso y altas cargas de torsión.
No todos los diseños de movimiento lineal pueden cumplir las especificaciones óptimas mediante el uso de ejes estriados de bolas estándar. En estos casos, Thomson ofrece sus servicios de ingeniería y le brinda ayuda para personalizar los ejes estriados de bolas a fin de satisfacer sus requerimientos específicos y permitir que su proyecto siga funcionando sin problemas.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
To further optimize performance and extend the lifespan of precision ball splines in various environments, three different coating options are available. Learn the benefits each coating provides in this video.
Precision Ball Splines | 8991 KB | |
Precision Ball Splines | 9004 KB | |
Precision Ball Splines | 3098 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Precision Ball Splines Installation Manual | 829 KB |
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].