XR32OPN-DP

XR32OPN-DP
XR32OPN-DP

Rodamiento lineal, Solo bujes esféricos, Extrarrígido, 2 in, Abierto, Sin alineamiento automático, Ajustable, Dry Pack; Usar con 2 in Diámetro Clase XL Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The Extra Rigid XR Ball Bushing bearing is designed to maximize load carrying capacity while minimizing deflection.
  • For use with XL class Shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D] Recommended Housing Bore3.0000 in 
[D], Nominal3.0 in
[E]1 in
[G]0.31 in
[H]3.36 in
Ángulo [Alpha]54 °
Diámetro nominal, eje [d]2 in
Longitud a lo largo del eje [C]3.970 / 4.000 in 
Orificio de retención [F]1.27 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
Lubrication OptionDry Pack 
MaterialAcero; plástico 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase XL 
Weight1.3 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica4500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?