XPBO32OPN

XPBO32OPN
Rodamientos XR Extra rígidos

XR, Rodamiento Ball Bushing rígido, chumacera, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1842.92 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 9.525,00 mm (375,000 in)
B 12.395,20 mm (488,000 in)
B1 6.680,20 mm (263,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 127,00 mm (5,000 in)
E2 9.525,00 mm (375,000 in)
H 60.325,00 mm (2.375,000 in)
H1 98.425,00 mm (3.875,000 in)
N 1.346,20 mm (53,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes XL
Peso 8,165 kg / 18 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Longitud 123,952 mm / 4,88 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 20.016,997 N / 4500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?