XCF3124V - Producto obsoleto

Producto XCF3124V ahora es un artículo obsoleto.

XCF3124V
XCF3124V

Solo tuerca de avance, XC Estilo, Advanced, Flanged Mount, 0.3125 in X 0.0417 in, Antiholgura, RH, Acetal, 25 lbf Carga de diseño, Obsoleto


  • The XC Model Anti-Backlash assembly is the most advanced Anti-Backlash nut design. The unique patented† ActiveCAM™ accomplishes high axial stiffness, zero backlash and the absolute minimum drag torque. This advantage produces assemblies that cost less, perform better and last longer.
  • The ActiveCAM™ automatically adjusts for wear insuring zero backlash for the life of the nut.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.3125 in
Holgura, máx.1.875 in
Holgura, máx.0.82 in
recorrido por revolución del eje0.0417 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcetal 
Par de arrastre1-3 oz-in
PrecargaAntiholgura 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño25 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?