SPPBAM50LL

SPPBAM50LL
SPPBAM50LL

Rodamiento lineal, Chumacera, Super, 50 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Ajustable, Lubricado con Linear Lube; Usar con 50 mm Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with MM class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]132 mm
[B]113 mm
[E1]108 mm
[E2]50 mm
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[H]50 mm
[H1]105 mm
[N]13.5 mm 
Acceso para lubricación [G2]M8 x 1 
Diámetro nominal, eje [d]50 mm
Tolerancia [A1]± 0.020 mm 
Tolerancia [E1]± 0.1 mm 
Tolerancia [E2]± 0.1 mm 
Tolerancia [H]± 0.020 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
Lubrication OptionLubricado con Linear Lube 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486001010 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Weight3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica12060 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?