50 MM RL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 50 mm Diámetro, Sistema métrico, Acero al carbono60 Rockwell C Mín.
Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).
- El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
- Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
- Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
- Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
- Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica