SPM30-CRWW

SPM30-CRWW
SPM30-CRWW

Rodamiento lineal, Solo bujes esféricos, Super, 30 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Ajustable, Resistente a la corrosión, Escobilla integral en ambos extremos; Usar con 30 mm Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 

  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • 该轴承的承载能力和运行寿命分别是传统直线轴承的3倍和27倍。

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[C1]51.240 / 51.700 mm 
[C2] mín.1.85 mm
[D] Recommended Housing Bore47 mm 
[D], Nominal47 mm
Diámetro nominal, eje [d]30 mm
Longitud a lo largo del eje [C]67.260 / 68.000 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAcero; plástico 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486267218 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight0.19 kg
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica3360 N
Valor nominal de carga estática3696 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?