S60312501C

S60312501C
S60312501C

Bola de precisión, 5/16 in Diámetro, Acero inoxidable 316, Categoría 100

Lead Time:  3 Days  

  • AISI Type 316
  • Hardness: Rockwell "C" 25 to 39
  • Tensile Strength .............. 90,000 psi
  • Yield Strength ..................45,000 psi
  • Elongation in two inches ..... 35%
  • Reduction in area.............. 60%
  • Modulus of Elasticity...........28,000,000 psi
  • Density..........................29 lb./cubic inch
  • All stainless steel balls are passivated

Dimensiones

UnidadValor
Tamaño de bola5/16 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cantidad de caja2500 
Categoría100 
MaterialAcero inoxidable 316 
Weight4.6 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?