S60312501C-BOX

S60312501C
Bola de precisión

Acero inoxidable blando 316L, 5/16 in Diámetro, Grado: 100, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 2,500

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$331.48 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero inoxidable tipo 316L es una versión resistente a la corrosión más común de la serie 300 que el 302, principalmente por sus altos niveles de molibdeno y níquel.
  • Para el tipo 316, el grado 100 es estándar. Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.
  • Su dureza sin templado, creada por un trabajo en frío, es típicamente Rockwell “C” de 25 a 39. El tipo 302 se puede templar para eliminar cualquier magnetismo por el trabajo en frío y resultará en una dureza Rockwell “B” de 75 a 90.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 3.125,0000 in (79.375,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Esfericidad - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Acabado de la superficie - 5 in (0.1 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,3125 in (7,938 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Grado 100
Peso 0,004602 lbs (0,002087 kg)
Cantidad por caja 2.500
Peso de la caja 11,50 lbs (5,22 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?