RA1503

RA1503
RA1503

Solo husillo de avance, RA Estilo, Acme, 1.5 in X 0.375 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Acero, bajo en carbono, Número de arranques 1, 144 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • For use with Bronze Nuts (BN)

Dimensiones

UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
Diámetro de husillo, nominal1.5 in
Diámetro raíz1.11 in
Longitud144 in 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.01 in/ft
recorrido por revolución del eje0.375 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero, bajo en carbono 
Número de arranques
Precisión de avance estándar ±0.01 in/ft
Temperature Max250 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?