BN1503

BN1503
BN1503

Solo tuerca de avance, BN Estilo, 1.5 in X 0.375 in, No precargada, RH, Bronce de rodamiento SAE 660, 4600 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]2.25 in
[C]0.53 in
[TH]1.967-18 
Diámetro [A]2.25 in
Diámetro de husillo, nominal1.5 in
Holgura, máx.2.25 in
Holgura, máx.2.25 in
recorrido por revolución del eje0.375 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialBronce de rodamiento SAE 660 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max250 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño4600 lbf
Carga estática máxima23000 lbf
Par para elevar 1 libra2.56 oz-in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?