KGM-G-8010-RH-KK

KGM-G-8010-RH-KK
KGM-G-8010-RH-KK

KGM-G-8010-RH-E-KK, Solo tuerca esférica, ZG Estilo, 80 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Acero, 121.9 kN Carga dinámica

Lead Time:  10 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]120 mm
[D12]M8x1 
[D13]8 mm
[L]126 mm
[L11]34 mm
[L12]15.5 mm
[L13]53 mm
[TH]M110x2.0 
Diámetro de husillo, nominal80 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.144 mm
Holgura, máx.0.18 mm
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Cantidad de rodamiento de bolas210 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoBotón 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight4.9 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica121.9 kN
Carga estática máxima375 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?