KGS-8010-050-RH - Producto reemplazado

Producto KGS-8010-050-RH ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGS-8010-T7-RH-6000.

KGS-8010-050-RH
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 80 mm X 10 mm, Dirección de la rosca: Derecha, Cantidad de surcos: 1


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 79.65 mm (3.136 in)
D2 74.20 mm (2.921 in)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?