DF12-10W51-12LNMHN - Producto obsoleto

Producto DF12-10W51-12LNMHN ahora es un artículo obsoleto.

DF12-10W51-12LNMHN
DF12-10W51-12LNMHN

Obsoleto - Actuador, Electrak 150, 12 V CC, 450 lbf, 12 in, Interruptores de fin de carrera, Cable length 5 in, Connector, Ambos adaptadores a 90°, 0.75 in/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number K2EP1.0G10-12V-BR-12 or MD12A200-0300XXX1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]20.01 in
[S]12 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Cable length5 in
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 90° 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RealimentaciónInterruptores de fin de carrera 
Reducción de engranaje10:1 
Screw TypeTornillo sin fin 
Tensión12 V CC 
Weight6.3 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica450 lbf
Carga, estática máx.900 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.75 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.4 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?