K2EP1.0G10-12V-BR-12

K2EP1.0G10-12V-BR-12

Actuador, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 12 in, Control: Interruptores de limitación ajustables

Plazo:  16 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1296.27 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados
    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 4.653,0 mm (183,189 in)
S 305,0 mm (12,008 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Longitud del cable 254,000 mm / 10,000 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 304,80 mm / 12,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -29 °C / -20 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 25,0 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica 2.670 N / 600 lbf
Carga estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidad máx. 38,35 mm/s / 1,51 in/s
Velocidad mín. 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?