7105-448-001 - Producto reemplazado

Producto 7105-448-001 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-D-1210-RH-00.

Exactamente la misma tuerca de bolas, husillo y tuerca intercambiables.

7105-448-001
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 12 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 4900 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: millimeters

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?