KGF-D-1210-RH-00

KGF-D-1210-RH-00
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 12 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Tapa del extremo, 4900 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$296.87 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 240.000,00 mm (9.448,819 in)
D4 320.000,00 mm (12.598,425 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 400.000,00 mm (15.748,031 in)
G M5x0.8
L1 95.000,00 mm (3.740,157 in)
L2 275.000,00 mm (10.826,772 in)
L6 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L7 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L8 260.000,00 mm (10.236,220 in)
L9 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L10 40.000,00 mm (1.574,803 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 12 mm
Avance 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de tuerca KGF
Cepillo Included
Brida Integral
Número de pieza del husillo 195-9717
Cantidad de surcos 2
Peso total 0,100 kg

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica 4.900 N (1.102 lbf)
Carga estática 8 kN (1.798 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?