411H45A0 - Producto obsoleto

Producto 411H45A0 ahora es un artículo obsoleto.

411H45A0
411H45A0

Riel perfilado, Serie 400 Bola Plataforma, Size: 45 mm, Alta precisión Grade, A Style, 0: espacio libre Preload, Aleación de acero, Obsoleto


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L1]80 mm
[L3]94 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]100 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 
Altura del montaje [A]60 mm
Longitud de plataforma [L]129 mm
Tolerancia [A]±40 μm 
Tolerancia [B2]+/- .04 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyPlataforma 
GradeAlta precisión 
MaterialAleación de acero 
Preload0: espacio libre 
Style NameA: bloque estándar 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima100 m/s²
Momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 100 km644.3 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 100 km644.3 Nm
Momento de paso dinámico con una duración de la carrera de 50 km811.9 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 100 km971.8 Nm
Momento de rodaje dinámico con una duración de la carrera de 50 km1224.8 Nm
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km46032 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km58000 N
Valor nominal de carga estática108900 N
Valor nominal del momento de guiñada dinámico con una duración de la carrera de 50 km811.9 Nm
Valores nominales de momento de paso estático1525 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático1525 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático2301 Nm
Velocidad máxima5 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?