421H45URL4000 - Producto obsoleto

Producto 421H45URL4000 ahora es un artículo obsoleto.

421H45URL4000
421H45URL4000

Riel perfilado, Serie 400 Bola Riel, 4000 mm Long, Size: 45 mm, Alta precisión Grade, U Style, Aleación de acero, X=105 mm, Y=5 mm, Obsoleto


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]24 mm
[J1]31.1 mm
[Y]5 mm
[Y2]5 mm
Dim. [X]105 mm
Longitud4000 mm 
Tolerancia [B1]+.02 -.05 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyRiel 
GradeAlta precisión 
MaterialAleación de acero 
Style NameU: perno ascendente 
Tamaño de riel (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight38.4 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?